ROTA-G 250-82 C6-GBK
带卡爪快换系统的三爪手动卡盘
ID 815022
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 82 mm
- 主轴架: ISO 702-3 Nr. 6
- 卡爪接口: 直齿
- 单指行程: 7.1 mm
- 齿距: 5.5 mm
- 最大夹持力*: 160 kN
- 最大扭矩: 200 Nm
- 最大旋转速度: 4000 1/min
- 重量: 33.3 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-3 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 6 |
细齿 | 直齿 |
最大旋转速度 [1/min] | 4000 |
最大夹持力* [kN] | 160 |
最大扭矩 [Nm] | 200 |
行程/卡爪 [mm] | 7.1 |
齿距 [mm] | 5.5 |
重量 [kg] | 33.3 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册