arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
自动化 二月 2024

在持续进行的过程中轻松更换手指

借助新款手指快换系统 BSWS-R,SCHUNK 可以在持续进行的过程中自动更换手指。系统设计精巧,仅由几个组件组成,可与所有带有 PGN-plus-P 螺纹接口的机械手兼容。BSWS-R 代表了 SCHUNK BSWS 系列的下一个发展阶段。

应用图片 – BSWS-R 自动手指快换系统 BSWS-R 可以快速、自动地更换机械手的手指,过程非常简单。

在许多行业,生产越来越多地朝着“高混合/小批量”的方向发展。因此,即使是最小批量的生产,也无需任何手动设置即可生产各种变型,这已成为公司的一大优势。现在,BSWS-R 手指快换系统凭借灵活的解决方案使之成为可能。BSWS 系列的最新款产品使机器人能够在运行过程中自动更换机械手手指——不到三秒!

设计简单,应用简单,自由度更高

此前,仅支持整个机械手的自动更换。而 BSWS-R 可以用最少的组件完成手指更换这项任务。每个机械手手指唯一需要的部件是快换系统底座、两个适配器销和一个存放站。底座紧固在工件专用机械手手指上,适配器销固定在机械手的基爪上。当底座进入存放站时,锁定销激活,适形机构解锁。机器人从手指快换系统上方移开。手指和底座仍留在存放站中。由于机器人独立执行更改,因此无需额外工作。该系统的新设计无需在手指上钻孔。只需要螺纹孔。这为用户在设计手指时提供了更大的自由度。

通过到位监测实现过程可靠性

BSWS-R 有九种型号可供选择。在型号不超过 100 的较小版本中,支撑站采用弹性体轴承设计。因此,非常适合与协作机器人一起使用。为了进一步提高过程可靠性,可选感应式接近开关检查手指是否在存放站。该基座还可以安装给手指编码的 RFID 数据采集器。除了新的 BSWS-R 外,该系列中的两个手动更换系统将继续保留。如使用 BSWS,需用内六角扳手换手指;如使用 BSWS-M,按一下按钮即可完成。

Téléchargement du communiqué de presse

Communiqués presse 1 MB ZIP Téléchargement