GPN M6-T12
标准手动夹持系统的附件
ID 490590
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 精密 T 形螺母
- 用于在机床工作台上精确定位和安装手动虎钳。
- 适用于: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- 适用于T 型槽: 12 mm
- 螺纹 : M6
- 重量: 0.05 kg
技术细节
| Gewinde | M6 |
|---|---|
| Passend zu T-Nut [mm] | 12.0 |
| Gewicht [kg] | 0.05 |
Lieferumfang
Präzisions-Nutensteine inklusive Schrauben