arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HABE KEH plus 02-HKR Abbildung ähnlich

HABE KEH plus 02-HKR

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 420667

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Handfernbedienung für max. zwei Magnetspannplatten
  • Zur Ansteuerung von bis zu zwei Magnetspannplatten
  • Mit hochwertigem, robustem Gehäuse
  • Mit Magnetfolie zum Anbringen an der Maschine
  • Die angeschlossenen Magnetspannplatten können über die Handfernbedienung ausgewählt und einzeln angesteuert werden.
  • Betätigungszustand und Fehlermeldungen werden auf dem LCD-Display dargestellt
  • Der Betätigungsstatus der ausgewählten Magnetspannplatten wird zusätzlich über LEDs (Rot/Grün) angezeigt.
  • Mit Haltekraftregulierung
  • Passend zu: KEH plus
Technische Daten:
  • Abmessungen: 187 x 93 x 35 mm
  • Anzahl Kanäle: 2
  • Kabellänge: 5 m
  • Gewicht: 0.5 kg
Number of channels 2.0
Cable length [m] 5.0
Weight [kg] 0.5

Scope of delivery
Hand remote control, operating manual