arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HABE KEH plus 04-HKR 유사 그림

HABE KEH plus 04-HKR

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 420669

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 최대 4개의 마그네틱 척용 휴대용 리모컨
  • 최대 4개의 마그네틱 척 제어
  • 고품질의 튼튼한 하우징으로
  • 기계에 부착할 수 있는 자기 호일 포함
  • 개별 마그네틱 척 선택 옵션 없음
  • 작동 상태 그리고 오류 메시지가 LCD 디스플레이에 표시됩니다.
  • 선택한 마그네틱 척의 작동 상태도 LED(빨간색/녹색)를 통해 표시됩니다.
  • 유지력 조절 기능 포함
  • 적합한 대상: KEH plus
기술 데이터:
  • 치수: 187 x 93 x 35 mm
  • 채널 수: 4
  • 케이블 길이: 5 m
  • 중량: 0.5 kg
Number of channels 4.0
Cable length [m] 5.0
Weight [kg] 0.5

Scope of delivery
Hand remote control, operating manual