arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MES HSK-A 50 Ø22x60 유사 그림

MES HSK-A 50 Ø22x60

페이스 밀링 아버

ID 23000266

MES HSK-A 50 Ø22x60, 툴홀더
  • 페이스 밀링 아버
  • 시리즈: 페이스 밀링 아버
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 50
  • 클램핑 지름: 22 mm
  • 클램핑 지름의 스레드: M10
  • 투영 길이: 60 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 조임 볼트 포함
技术 平面铣刀刀柄
系列 平面铣刀刀柄
刀具夹持接口 HSK-A 50
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 22 mm
紧固螺钉螺纹 G M10
D2 [mm] 48.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 19.0
重量 [kg] 1.2
防冷却剂
标准长度

型号
用于安装带横向槽的刀具

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

标配范围
包括拧紧螺栓

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计