WEL S SK 40 Ø12x100
Porte-fraises WELDON
ID 23004020
WEL S SK 40 Ø12x100, Porte-outils
- Porte-fraises WELDON
- Gammes: WELDON Slim
- Interface de porte-outils: SK 40
- Diamètre de serrage: 12 mm
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | Porte-fraises WELDON |
|---|---|
| Gammes | WELDON Slim |
| Interface de porte-outils | SK 40 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diamètre de serrage D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D6 [mm] | 17.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 45.5 |
| L4 [mm] | 80.9 |
| G | M10x1 |
| G1 | M6 |
| Poids [kg] | 1.155 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB en DIN 1835E/6359HE
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Levering
Inclusief WELDON klemschroef
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar