Adapter jaw B
Standard chuck jaws
System jaws with adapter function for using the entire top jaw portfolio from SCHUNK and GRESSEL. Suitable for the following machine vises: RÖHM RKE 125, ATORN MM-G 125.
説明
Vorteile – Ihr Nutzen
- Mehr Flexibilität
Vielfältigere Spannoptionen durch Zugang zum breitesten Standardportfolio - Hohes Einsparpotenzial
Preisattraktives Aufsatzbackenportfolio sorgt für schnelle Amortisation und reduziert die Kosten - Rüstzeitoptimierung
Die Schnellwechsel-Funktion der SCHUNK Vorsatzbacken beschleunigt den Rüstprozess