ROTA NCR-A
密封式 6 爪动力车床卡盘
저변형 클램핑과 3배 긴 유지보수 간격을 위한 펜듈럼 메커니즘을 갖춘 밀폐형 6죠 파워 선반 척입니다.
描述
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 밀폐형 파워 선반 척
대폭 늘어난 유지보수 간격 - 최고 품질에 대한 요구를 충족하는 정밀 각도 레버 파워 선반 척
뛰어난 기계가공 지원 - 고효율의 각도 레버 시스템
높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑 - 베이스 죠 가이드가 매우 길기 때문에 O.D. 및 I.D. 클램핑을 위한 최적의 죠 지원
긴 서비스 수명으로 높은 고정력 실현 - 최적화된 윤활 시스템
지속적으로 높은 고정력 보장 - 표준 옵션으로 척 본체에 통합된 미디어 피드 스루(냉각수 또는 에어)
적용분야에 따른 유연성 - 낮은 높이의 설계
기계 공간의 활용 극대화 - 벽이 얇고 변형에 민감한 공작물의 클램핑
공작물의 높은 원형도 - 비원형 구성품의 매우 정교한 클램핑
캐스팅용으로 완벽 - 상부 죠 보어/기계가공을 단순화하고 최적화하는 터닝 링
상부 죠 보어/가공 도중 쉬운 핸들링 - 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
긴 서비스 수명 보장
옵션 및 특별 정보
- 벽이 얇고 변형에 민감한 공작물 클램핑을 위한 밀폐된 6-죠 보정 척
SCHUNK ROTA NCR-A는 120°에 정렬된 내부 펜듈럼 3개를 지닌 중앙 척 피스톤으로 구성되어 있습니다. 각 펜듈럼은 2개의 베이스 죠에 연결되어 있습니다. 이는 6개의 접촉 지점에서 공작물의 센터링을 보장합니다. 접촉 지점은 쌍으로 조정됩니다. 고정력이 척 중앙으로 향할 때, 공작물의 반복적인 치수 측정 없이 최적의 센터링이 이루어집니다. - 톱니 죠 인터페이스와 SCHUNK ROTA NCR-A의 피스톤에 위치한 이 특별한 실은 그리스가 씻겨 고정력이 점차 약해지는 현상을 방지합니다. 추가로 실은 칩이나 먼지가 척 본체에 들어가는 것을 방지합니다. 이로써 공정 신뢰성이 개선되고 유지보수 간격이 증가하며 윤활과 선반 척의 청소 빈도가 감소합니다.