arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA MEM 300

ROTA MEM 300

薄膜卡盘

ID 1652806

标准薄膜卡盘

产品特性:
  • 基础卡盘
  • 无夹持盘
  • 凹槽直接安装: Ø200 g4
技术参数:
  • Ø 圆柱面夹持范围: 150 - 215 mm
  • Ø 节圆夹持范围: 180 - 245 mm
  • 最大夹持长度: 50 mm
  • 轴向夹持力范围: 2 - 20 kN
  • 径向夹持力范围: 3.1 - 31 kN
  • 最大旋转速度: 3000 1/min
  • 重量: 38 kg
注意:
  • “圆柱面”夹持范围通过 MCM 筒夹夹持组件实现。
  • “节圆”夹持范围通过 MCM 圆柱销夹持组件来实现,采用多点接触的方式夹持工件
最大旋转速度 [1/min] 3000.0
最小轴向夹持力 [kN] 2.0
最大轴向夹持力 [kN] 20.0
最小径向夹持力 [kN] 3.1
最大径向夹持力 [kN] 31.0
最大夹持长度 [mm] 50.0
重量 [kg] 38.0

标配范围
基础卡盘、卡盘安装螺钉、用于降低夹持力的弹簧组、吊环螺栓、操作手册;无附件、无夹持盘、无夹持组件