arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Einzelmodule NSE-HT mini

Einzelmodule NSE-HT mini

Hochtemperatur-Spannmodule
Speziell für Hochtemperaturanwendungen sowie additive Fertigung konzipierte Spannmodule mit NSE-mini-Schnittstelle.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Geeignet für hohe Temperaturen
    Für den Einsatz in der additiven Fertigung oder Spritzgussindustrie
  • Gute Wärmeleitfähigkeit
    Geringe Temperaturverluste von der Heizplatte zum Werkstück, zur Vorrichtung oder zur Substratplatte
  • Kein Abkühlen zum Entriegeln notwendig
    Keine Standzeit, bis eine bestimmte Betätigungstemperatur unterschritten wurde
  • Positionierung über Kurzkegel
    Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm
  • Turbo im Standard integriert
    Einzugskrafterhöhung um bis zu 400 %
  • Geringe Bauhöhe
    Erweitert den Arbeitsraum Ihrer Maschine
  • Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
    Auch bei Druckabfall bleibt die volle Einzugskraft erhalten
  • Module rostfrei und komplett abgedichtet
    Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit
  • Eine durchgängige Spannbolzengröße für alle NSE mini-Module
    Nachgelagerte Fertigungsschritte können mit der gleichen Schnittstelle durchgeführt werden
  • Alle Module können mit 6 bar Systemdruck betrieben werden
    Keine zusätzlichen Druckverstärker notwendig
  • Geeignet zur Betätigung mit Edelgas
    Edelgasversorgung von AM-Maschinen kann genutzt werden

Optionen und spezielle Informationen

  • Präzise Spanntechnik optimiert für Höchsttemperaturen
    Kurze Rüstzeiten und eine hohe Produktivität verspricht das komplett abgedichtete Nullpunktspannmodul SCHUNK VERO-S NSE-HT mini 88-20, das speziell für Hochtemperaturanwendungen konzipiert ist. Die ursprüngliche Idee war die Übertragung der seit Jahren bewährten Idee des sekundenschnellen Rüstens auf Maschinen zum selektiven Laserschmelzen (SLM). Aber auch weitere Einsatzgebiete wie Spritzgussindustrie mit einer maximalen Betriebstemperatur von 200 °C sind mit diesem Modul ohne Weiteres möglich.
  • Die kompakten Abmessungen gewährleisten einen optimalen Wärmefluss zum Werkstück, zur Vorrichtung oder Substratplatte, sodass nach dem rasanten Wechselvorgang die erforderliche Zieltemperatur schnell erreicht wird und die Produktion zügig begonnen werden kann. Die Module lassen sich vollständig in den Maschinentisch integrieren und beliebig mit weiteren Modulen kombinieren. Darüber hinaus sind die Module auch für Arbeiten unter Inertgas-Atmosphäre geeignet und können mit diesem auch betrieben werden.