arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSL3 mini 100-25 夹持基座

NSL3 mini 100-25 夹持基座

夹持系统
由新款 NSE3 mini 90-25 模块构成的夹持系统作为基础,用于极快速地换装夹持托盘、夹持装置或工件。在新系列中,可以随时改装锥形密封件。

Innovaties - uw voordelen

  • SCHUNK modulair systeem
    Ontelbare combinaties van standaard klemapparaten geschikt voor verschillende soorten machines
  • Ontwerp met lage hoogte
    Breidt de werkruimte van uw machine uit
  • Alle pneumatische modules kunnen worden bediend bij een systeemdruk van 6 bar
    Extra drukversterkers zijn niet nodig
  • Positionering via korte conus
    Zeer eenvoudig verbindingsproces met een herhaalnauwkeurigheid van < 0,005 mm
  • Gepatenteerd dubbel-slagsysteem voor de grootste neerhaalkrachten
    Daardoor extreem stijf opspannen zonder trillingen
  • Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling
    De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een drukval behouden
  • Roestvrijstalen ontwerp
    Lange levensduur en maximale procesveiligheid
  • Turbo standaard geïntegreerd
    Neerhaalkracht verhoogd met 300% voor optimale benutting van de prestaties van de machine en dus een hoge efficiëntie.
  • Een consistente klempenmaat past voor alle NSE mini-modules
    Geen kans op twijfel of onjuiste bediening
  • Geïntegreerde sledebewaking
    Kan worden gebruikt in geautomatiseerde toepassingen

Opties en speciale informatie

  • Variabiliteit dankzij het modulaire systeem
    Of het nu gaat om een 1-weg, 2-weg of 4-weg klemstation – VERO-S NSL3 mini 100-25-klemstations kunnen aan elke individuele behoefte worden aangepast. Voor elke toepassing. Op alle conventionele machinetafels.