arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WZS GZB-S Ø12 Ø3 25° 图片仅供参考

WZS GZB-S Ø12 Ø3 25°

刀具刃磨刀柄的减径套

ID 207655

WZS GZB-S Ø12 Ø3 25°, 刀具刃磨刀柄的减径套
  • 带 25° 倒角
  • 夹持直径: 3 mm
  • 长度: 45 mm
技术 刀具刃磨刀柄的减径套
系列 WZS GZB-S 25° 斜边轮廓
夹持直径 D1 3 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 17.0
D4 [mm] 10.0
L10 [mm] 8.0
重量 [kg] 0.1

Versão
Com chanfro de 25°

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta