GFB 65-23-8
Spring plate pull-down jaw
ID 430190
トップジョー、標準
特長:
特長:
- 板ばね引き込みジョー
- インターフェース1: W-65-1
- 寸法: 65 x 23 x 8 mm
- 重量: 0.05 kg
Specifiche tecniche
| 幅 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 8.0 |
| 高さ [mm] | 23.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.05 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws