Rozpínací upínací trn pro sklíčidlo ROTA-S plus 2.0
Standardní rozpínací trn
Segmentovaný trn nebo vnitřní upínání v kombinaci s 3čelisťovým ručním sklíčidlem ROTA-S plus 2.0 upravené konstrukce. Pro použití trnu vario M je nutno vybrousit další kužel na vrtání sklíčidla; nutno objednat zvlášť.
Denominación
Výhody – Přínos pro Vás
- Snadný přechod na prodlužovací trn bez nutnosti výměny sklíčidla soustruhu
Velmi přesné upínání nejmenších vnitřních průměrů - Vizuální bezpečnostní prvek
Maximální provozní bezpečnost - Ergonomický, lehký bezpečnostní upínací klíč
Zajišťuje snadné ovládání - Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
Vysoká přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí
Možnosti a zvláštní informace
- Upínací trny pro manuální sklíčidla ROTA-S plus 2.0
Pro upínání malých vnitřních upínacích průměrů může být sklíčidlo ROTA-S plus 2.0 velikostí 200 a 250 vybaveno trnem vario M. Trn vario M je k dispozici ve čtyřech velikostech a může přesně upínat vnitřní průměry v rozsahu 20 - 80 mm. Trn vario M lze připevnit přímo na soustružnické sklíčidlo. Proces strojení trvá méně než 5 minut. - Pro použití verze M musí být v průchozím otvoru vybroušen další kužel. Toto je nutno objednat zvlášť!