SEI M6
Accessoires TANDEM
ID 402317
클램핑 포스 블록 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 클램핑 인서트
- 1면: 텅스텐 카바이드 코팅
- 2면: 그립
- 3면: 그립, 3mm 스텝
- 4면: 그립, 5mm 스텝
- 5면: 원형 그립, 5mm 스텝
- 6면: 원형 그립
- 치수: 18 x 18 x 8 mm
- 중량: 0.01 kg
Détails techniques
| 폭 [mm] | 18.0 |
|---|---|
| 높이 [mm] | 8.0 |
| 깊이 [mm] | 18.0 |
| 적합한 대상 | 100 |
| 중량 [kg] | 0.01 |
제공 범위
클램핑 인서트(4개), 고정 나사