FFV Z235-C6
Standaard adapterplaat
IDnr. 836130
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z235
- Machinezijde: ISO 702-3 Nr. 6
- Klauwplaat steekcirkel: 290.5 mm
- Steekcirkel spindel: 133.4 mm
- Hoogte: 30 mm
- Klauwplaatboring: 103 mm
- Gewicht: 11.8 kg
Technische gegevens
| Chuck side | Z235 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-3 Nr. 6 |
| Chuck pitch circle [mm] | 290.5 |
| Spindle pitch circle [mm] | 133.4 |
| Height [mm] | 30.0 |
| Through-hole [mm] | 103.0 |
| Weight [kg] | 11.8 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws