MMSK-P 22-S-PNP
可编程磁开关
ID 301371
可编程磁开关 MMS-P, C 型槽
- 开关点数量: 2
- 切换类型: PNP
- 闭合装置
- 电缆长度: 200 cm
- 电气接头: 明线束
- 额定电压: 24 V
技术细节
| Zásada měření | 磁性 |
|---|---|
| Funkce spínání | 闭合装置 |
| Typ spínání | PNP |
| Počet spínacích bodů | 2 |
| typický spínací čas [s] | 0.001 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.02 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 55.0 |
| Těsnost IP (čidlo) | 67 |
| Těsnost IP (snímač, připojený) | 67 |
| LED displej na snímači | 是 |
| Typ napětí | DC |
| Jmenovité napětí [V] | 24.0 |
| Min. napětí [V] | 12.0 |
| Max. napětí [V] | 30.0 |
| Pokles napětí [V] | 2.2 |
| Max. spínací proud [A] | 0.1 |
| Průměr kabelu D [mm] | 2.6 |
| Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] | 39.0 |
| Min. poloměr ohybu (statický) [mm] | 26.0 |
| Počet čepů | 4.0 |
| Počet vodičů | 4.0 |
| Průřez vodiče [mm²] | 0.08 |
| Délka kabelu L [cm] | 200.0 |
| Konektor kabelu / koncovka kabelu | 明线束 |
Obecné pokyny k řadě
Uchopovací a rotační moduly SCHUNK, stejně jako lineární osy a komponenty příslušenství robotů musí být vždy monitorovány vhodnými senzory SCHUNK, protože tyto komponenty jsou vzájemně co nejefektivněji přizpůsobeny.
Koordinace senzoru a produktu se vyznačuje součinností typu parametrů a síly magnetu, vůle, tloušťky stěny a materiálu stěny mezi magnetem a senzorem a seřízením a citlivostí senzoru.
Snímače jiných výrobců, integrované do výrobků SCHUNK, mají zřídkakdy vynikající spínací výsledky. Navíc nelze zajistit jejich správnou funkci a funkční bezpečnost.
Materiál těla
PA 12
Materiál potahu kabelu
PUR
Montáž
svorky v drážce snímače, připevněné imbusovým šroubem
Záruka
24 měsíců