EZU 40-PN-N-B
センターグリッパー
ID 1582136
センターグリッパー EZU, サイズ: 40, 電動, 通信インターフェース: PROFINET
- 片側ストローク: 40 mm
- 最小把持力: 900 N
- 最大把持力: 1800 N
- 電源: 24 V
- 最高周囲温度: 55 °C
技術的詳細
| 片側ストローク [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 最小把持力 [N] | 900.0 |
| 最大把持力 [N] | 1800.0 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 160.0 |
| 最大許容重量/フィンガー [kg] | 1.4 |
| 繰り返し精度 (グリッピング) [mm] | 0.02 |
| 繰り返し精度 (位置決め、一方向) [mm] | 0.05 |
| 繰返し精度 (位置決め、双方向) [mm] | 0.15 |
| 閉時間 [s] | 1.0 |
| 開時間 [s] | 1.0 |
| 最大速度 (位置決め) [mm/s] | 25.0 |
| 最大加速度 [mm/s²] | 150.0 |
| 重量 [kg] | 7.29 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 55.0 |
| IP 保護等級、電子機器 | 67 |
| IP保護等級、ガイド/ベースジョー | 40 |
| クリーンルーム等級 ISO 14644-1 | 5 |
| クリーンルーム等級: ISO 14644-1 | 2015 |
| 公称電圧 [V] | 24.0 |
| 通信インターフェース | PROFINET |
| BasicGrip公称消費電流 [A] | 0.36 |
| BasicGrip最大消費電流 [A] | 1.52 |
| 論理公称消費電流 [A] | 0.16 |
| 論理最大消費電流 [A] | 0.2 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 65.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 105.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 80.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 1600.0 |
尺寸和最大载荷
把持力維持機構ありバージョン
无夹持力保持功能的型号
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,作用于每个基爪,不能同时存在。
把持力維持機構ありバージョン
- X 軸:
- フィンガー長
- Y 軸:
- 把持力
无夹持力保持功能的型号
- X 軸:
- 手指长度
- Y 軸:
- 抓取力
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
重复精度(抓取)
指在恒定条件下,对刚性工件或测试件进行 100 次连续闭合或打开运动时,每个卡爪实际位置的偏差范围。
重复精度(单向定位)
在恒定条件下,连续 100 次从相同的方向移动到目标位置后各基爪的实际位置分布而得出。
重复精度(双向定位)
在恒定条件下,连续 100 次从两个方向移动到目标位置后各基爪的实际位置分布而得出。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。
闭合/打开时间(定位)
闭合和打开时间指在不超过每个手指的最大允许重量的情况下,在最大速度和最大加速度下的机械手手指的运动时间,并参考各基础型手指行程的 50%。
最高速度(定位)和最大加速度
是作用在每个卡爪上的速度和加速度。
外壳材料
铝合金,阳极氧化
基爪材料
钢质,防腐蚀
保修期
24 个月或 500 万次 BasicGrip 循环 / 300 万次 StrongGrip 循环(一个循环包含一个完整的抓取过程:“打开机械手” 和 “闭合机械手”)
标配范围
机械手包括安全信息和随附套件,配有用于机械手和手指安装的定心套。关于特定产品的说明和软件,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 和 schunk.com/downloads-software 下载。