arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AKO EGK25/ISO40 Illustration similar

AKO EGK25/ISO40

Robot connection package

ID 1524690

Adapter, Suitable for: ABB IRB1300
产品组 机器人接口包裝
高度 H [mm] 11.0
DIN ISO-9409 螺栓分布圆 [mm] 40.0
适用于 ABB IRB1300
重量 [kg] 0.25
IRB1300