arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KGG 70-24 Illustrazione simile

KGG 70-24

Pinza per componenti di piccole dimensioni

ID 303055

Pinza per componenti di piccole dimensioni KGG, Dimensioni: 70, pneumatico

  • Corsa per griffa: 12 mm
  • Forza in chiusura: 63 N
  • Forza in apertura: 85 N
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Corsa per griffa [mm] 12.0
Forza in chiusura [N] 63.0
Forza in apertura [N] 85.0
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 67.0
Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 93.0
Peso [kg] 0.15
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.32
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 5.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.5
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.04
Tempo di apertura [s] 0.04
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 50.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.06
Classe di protezione IP 20
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Classe di camera bianca ISO 14644-1 7
Classe camera bianca ISO 14644-1 2015
Lunghezza X [mm] 81.4
Larghezza Y [mm] 22.0
Altezza Z [mm] 34.2
Coppia Mx max [Nm] 1.5
Coppia My max. [Nm] 3.5
Coppia Mz max [Nm] 4.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 220.0
Potrebbe impiegare alcune centinaia di cicli di presa prima che sia disponibile tutta la forza di presa (come indicato nella tabella dei dati).

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
直接传动基爪,采用齿条和小齿轮原理同步

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料
铝合金,阳极氧化

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

抓取力保持
可以配备 SDV-P 压力保持阀