MPC 100
用于抓取小元件的机械手
ID 1343466
用于抓取小元件的机械手 MPC, 尺寸: 100, 气动
- 单指行程: 10 mm
- 闭合力: 170 N
- 张开力: 170 N
- 最高环境温度: 60 °C
技术细节
| 单指行程 [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 闭合力 [N] | 170.0 |
| 张开力 [N] | 170.0 |
| 闭合力(手指长度 0 mm) [N] | 183.0 |
| 打开力(手指长度 0 mm) [N] | 183.0 |
| 重量 [kg] | 0.34 |
| 建议工件重量 [kg] | 0.85 |
| 每双行程的气缸容量 [cm³] | 8.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 2.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 闭合时间 [s] | 0.09 |
| 打开时间 [s] | 0.09 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 40.0 |
| 每个手指的最大允许重量 [kg] | 0.13 |
| IP 防护等级 | 30 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.02 |
| 长度 X [mm] | 92.0 |
| 宽度 Y [mm] | 46.0 |
| 高度 Z [mm] | 31.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 8.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 8.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 8.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 250.0 |
可能数百次抓取后,才会达到数据表所示的最大抓取力。
尺寸和最大载荷
最大允许手指投影
抓取力
最大允许手指投影
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,适用于每个基爪,且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生负载。
最大允许手指投影
抓取力
- X 轴:
- 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
最大允许手指投影
Lmax 等于最大允许手指长度。请参见技术参数表。
- green
- 允许的范围
- grey
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
工作原理
同步的双活塞
保修期
12 个月
使用寿命特性
根据要求
维护和维修
未预想到。机械手免维护。如有故障,则更换整个机械手。
标配范围
包含定心销的配件套装,装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)
抓取力保持
可以配备 SDV-P 压力保持阀