arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PFH

PFH

Großhubgreifer
Pince parallèle à 2 doigts à grande course pour grandes pièces et/ou grande diversité de pièces

Avantages - Vos bénéfices

  • Guidage robuste
    pour une manipulation précise de différentes pièces
  • Admission de moments élevés possible
    adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension
  • Principe de double pistion crémaillère et pignon
    pour un serrage centré
  • Fixation sur deux côtés de la pince avec trois directions de vissage
    pour un montage universel et flexible de la pince
  • Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
    pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés

Options et informations particulières

  • La pince a été spécialement conçue pour la manipulation de jantes automobiles. Elle permet de manipuler des jantes de 13'' à 21'', mais peut également être utilisée pour la manipuler d'autres types de grande pièce. Des unités avec réglage manuel de la course et des versions avec des plus petites ou plus grandes courses sont disponibles sur demande.
  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.