PLG 30-XXX-2-ASY
- Stroke per jaw: 400 mm
- Closing force: 3000 N
- Opening force: 3350 N
- Max. ambient temperature: 90 °C
Specifiche tecniche
| Finger version | long |
|---|---|
| Synchronization | Asynchronous |
| Min. stroke per jaw [mm] | 100.0 |
| Max. stroke per jaw [mm] | 400.0 |
| Closing force [N] | 3000.0 |
| Opening force [N] | 3350.0 |
| Weight* [kg] | 38.29 |
| Additional mass per 1 mm stroke** [kg] | 0.062 |
| Recommended workpiece weight [kg] | 15.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 2.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 6.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Closing time [s] | 0.8 |
| Opening time [s] | 1.0 |
| Max. permissible finger length [mm] | 800.0 |
| Max. permissible weight per finger [kg] | 20.0 |
| IP protection class | 30 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 90.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.03 |
| Moment Mx max. [Nm] | 273.0 |
| Moment My max. [Nm] | 945.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 350.0 |
| Holding force position clamping *** [N] | 3000.0 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 4000.0 |
* referring to the basic variant shown with 100 mm stroke per jaw without additional options
** referring to the basic variant without additional options
referring to the variant with position clamping
Carichi max.
Sporgenza max. consentita
Gripping force O.D. gripping
Gripping force I.D. gripping
Moment loading
Versione griffa: lunghezza griffa corta
Versione griffa: lunghezza griffa lunga
Carichi max.
Le coppie e le forze indicate sono valori statici, valgono per ciascuna ganascia base e possono subentrare contemporaneamente. I carichi possono verificarsi inoltre alla coppia generata attraverso la forza di presa. Fare riferimento anche al diagramma per i momenti di carico.
Sporgenza max. consentita
Gripping force O.D. gripping
- Asse X:
- Finger length
- Asse Y:
- Gripping force
Gripping force I.D. gripping
- Asse X:
- Finger length
- Asse Y:
- Gripping force
Moment loading
Versione griffa: lunghezza griffa corta
Lmax corrisponde alla lunghezza massima consentita delle griffe, vedi la tabella dati tecnici
- green
- Campo ammissibile
- grey
- Campo non ammissibile
Versione griffa: lunghezza griffa lunga
Lmax corrisponde alla lunghezza massima consentita delle griffe, vedi la tabella dati tecnici
- green
- Campo ammissibile
- grey
- Campo non ammissibile
Informazioni generali sulla serie
Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Come accedere al configuratore online
È possibile accedere al configuratore direttamente o https://schunk.com/it/it/konfigurator-plg tramite il sito web SCHUNK.
Forza di ancoraggio del serraggio della posizione
descrive la somma della forza di serraggio sulle aste dei pistoni dei due elementi di serraggio installati.
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio
Materiale delle griffe base
Alluminio ad alta resistenza, anodizzazione dura
Garanzia
12 mesi
La fornitura comprende
Bussole di centraggio per montaggio delle griffe, materiale di montaggio per montaggio della pinza per varianti con AKO EN ISO..., istruzioni di montaggio (manuale d'uso con dichiarazione di integrazione disponibile online).