arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PLG 50-XXX-2-SYN 图片仅供参考

PLG 50-XXX-2-SYN

定制化且可配置的长行程机械手
定制化且可配置的长行程机械手 PLG, 尺寸: 50, 气动

  • 单指行程: 400 mm
  • 闭合力: 4750 N
  • 张开力: 5100 N
  • 最高环境温度: 90 °C
핑거 버전
동기화 Synchron
죠당 최소 스트로크 [mm] 100.0
죠당 최대 스트로크 [mm] 400.0
폐쇄력 [N] 4750.0
개방력 [N] 5100.0
무게* [kg] 61.1
스트로크 1mm당 추가 질량** [kg] 0.079
권고 공작물 중량 [kg] 23.75
최소 작동 압력 [bar] 2.0
최대 작동 압력 [bar] 6.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
폐쇄 시간 [s] 1.0
개방 시간 [s] 1.3
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 800.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 25.0
IP 보호등급 30
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.03
모멘트 Mx 최대 [Nm] 357.0
모멘트 My 최대 [Nm] 1300.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 500.0
홀딩 포스 위치 클램핑 *** [N] 4200.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 5000.0
개별 구성에 따라 PDF 데이터 시트에서 조합 옵션에 대한 추가 기술 데이터를 찾을 수 있습니다.
* 추가 옵션 없이 죠당 100 mm 스트로크인 기본 이형을 나타냄
**추가 옵션이 없는 기본 이형을 나타냄
위치 클램핑이 있는 이형을 나타냄

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

How to get to the online configurator
The configurator can be accessed via the SCHUNK website or via https://schunk.com/us/en/konfigurator-plg available directly.

Holding force position clamping
describes the sum of the clamping force on the piston rods of the two installed clamping elements.

Housing material
Aluminum alloy

Base jaw material
hard-anodized, high strength aluminum

Warranty
12 months

Scope of delivery
Centering sleeves for finger mounting, mounting material for gripper mounting for variants with AKO EN ISO..., assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation available online).