arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
LOG 60.0-M16x1-M5 Illustration similar

LOG 60.0-M16x1-M5

Internal hole gripper

ID 398960

Internal hole gripper LOG, Size: 60, pneumatic, Mounting thread: M16x1, Air connection thread: M5

  • Max. ambient temperature: 80 °C
Befestigungsgewinde A M16x1
Luftanschlussgewinde B M5
Min. Werkstückdurchmesser [mm] 60.0
Max. Werkstückdurchmesser [mm] 66.13
Öffnungskraft bei Ø Dmin  [N] 596.7
Öffnungskraft bei Ø Dmax  [N] 190.5
Eigenmasse [kg] 0.108
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 3.04
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 28.82
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.14
Öffnungszeit [s] 0.14
Min. Umgebungstemperatur [°C] -40.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80.0
Gehäusematerial PA 12
Schutzart IP 27
Durchmesser D [mm] 59.4
Toleranz Y ± 0,4
Höhe Z [mm] 70.5
Konzentrizität Ø V [mm] 0.5
Rechtwinkligkeit W [°] ± 1
Moment Mx max. [Nm] 2.0
Moment My max. [Nm] 2.0
Moment Mz max. [Nm] 0.0
Kraft Fx max. [N] 200.0
Kraft Fy max. [N] 200.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 200.0
Die Greifkraft kann durch den Betriebsdruck direkt eingestellt werden. Bei geringerem Druck als dem Nennbetriebsdruck wird der volle Hub nicht erreicht.
Die Baugrößenabstufung variiert jeweils um 1 mm. Bitte beachten Sie, dass das Befestigungsgewinde A baugrößenabhängig ist. (LOG 20-25: M14 x 1.5; LOG 26-63: M16 x 1; LOG 64-99: M20 x 1.5)
Informationen zu weiteren Baugrößen sind online verfügbar.

Wirkprinzip
Dehnmembran

Gehäusematerial
PA 12

Grundbackenmaterial
PA 12

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Lieferumfang
Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar)

Greifkrafterhaltung
ist nicht möglich