arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GAP 28-060-S 图片仅供参考

GAP 28-060-S

张角式平动机械手

ID 314617

张角式平动机械手 GAP, 尺寸: 28, 气动, 减振器型式

  • 单指行程: 1.5 mm
  • 闭合力: 180 N
  • 张开角度: 60 °
  • 最高环境温度: 60 °C
单指行程 [mm] 1.5
闭合力 [N] 180.0
闭合力(手指长度 0 mm) [N] 214.0
每个手爪的张开角度 [°] 60.0
重量 [kg] 0.58
建议工件重量 [kg] 0.9
每双行程的气缸容量 [cm³] 10.5
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 7.0
额定工作压力 [bar] 6.0
闭合时间 [s] 0.15
打开时间 [s] 0.15
最大允许手指长度 [mm] 50.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.17
每个卡爪最大允许惯性 [kgcm²] 7.45
IP 防护等级 40
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
重复精度 [mm] 0.05
力矩 Mx max. [Nm] 8.6
力矩 My max. [Nm] 8.4
力矩 Mz max. [Nm] 2.2
最大轴向力 Fz max。 [N] 360.0
减振器型式 是

产品系列的常规说明

闭合力矩
施加到每个机械手夹爪的抓取力矩的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
正传动肘节运动学特性

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料
钢

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现