arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
LGR 25 图片仅供参考

LGR 25

径向机械手

ID 312974

径向机械手 LGR, 尺寸: 25, 气动

  • 张开角度: 90 °
  • 闭合力矩: 4 Nm
  • 最高环境温度: 90 °C
闭合力(手指长度 0 mm) [N] 285.0
每个手爪的张开角度 [°] 90.0
每个手爪的最大闭合角度 [°] 4.0
闭合力矩 [Nm] 4.0
重量 [kg] 0.4
建议工件重量 [kg] 0.52
每双行程的气缸容量 [cm³] 13.0
最小工作压力 [bar] 2.0
最大工作压力 [bar] 8.0
额定工作压力 [bar] 6.0
闭合时间 [s] 0.1
打开时间 [s] 0.12
最大允许手指长度 [mm] 50.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.1
IP 防护等级 20
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 90.0
重复精度 [mm] 0.02
力矩 Mx max. [Nm] 3.7
力矩 Mz max. [Nm] 2.5
最大轴向力 Fz max。 [N] 58.0

产品系列的常规说明

闭合力矩
施加到每个机械手夹爪的抓取力矩的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
楔式结构

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

标配范围
定心元件、装配和操作说明书(包含制造商声明)。