PWG-plus 80-AS-HT
张角式机械手
ID 39311631
张角式机械手 PWG-plus, 尺寸: 80, 气动, 抓取力保持装置: AS, 耐高温型
- 张开角度: 15 °
- 闭合力矩: 16.7 Nm
- 最高环境温度: 130 °C
技术细节
| 闭合力(手指长度 0 mm) [N] | 1077.0 |
|---|---|
| 每个手爪的张开角度 [°] | 15.0 |
| 每个手爪的闭合角度 [°] | 3.0 |
| 闭合力矩 [Nm] | 16.7 |
| 弹簧产生的闭合力矩 [Nm] | 4.2 |
| 重量 [kg] | 0.49 |
| 建议工件重量 [kg] | 0.97 |
| 每双行程的气缸容量 [cm³] | 33.5 |
| 最小工作压力 [bar] | 4.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.5 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 最小空气吹扫压力 [bar] | 0.5 |
| 最大空气吹扫压力 [bar] | 1.0 |
| 闭合时间 [s] | 0.08 |
| 打开时间 [s] | 0.15 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 100.0 |
| 每个卡爪最大允许惯性 [kgcm²] | 37.3 |
| IP 防护等级 | 30 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 130.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.02 |
| 长度 X [mm] | 80.0 |
| 宽度 Y [mm] | 42.0 |
| 高度 Z [mm] | 71.5 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 36.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 55.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 280.0 |
| 耐高温型号 | 是 |
尺寸和最大载荷
最大允许手指投影
抓取力,外夹抓取
闭合力矩曲线
最大允许手指投影
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,作用于每个基爪,不能同时存在。
最大允许手指投影
抓取力,外夹抓取
- X 轴:
- P 点 - 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
闭合力矩曲线
- X 轴:
- 张开角度
- Y 轴:
- 闭合力矩
最大允许手指投影
Lmax 等于最大允许手指长度。请参见技术参数表。
- green
- 允许的范围
- grey
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
力导向杠杆齿轮机构
外壳材料
铝
基爪材料
硬质阳极氧化高强度铝
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
定心套管、用于直接连接的 O 型圈、固定节流阀(适用于尺寸 50-200)、安全信息(具体的产品说明可线上获取)
抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现