arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TCU-P-100-2-MV 유사 그림

TCU-P-100-2-MV

ID 324808

허용값 보정 유닛 TCU-P, 크기: 100, 잠금 장착, 직접 연결 대상*: PGN-plus 100

  • 공작물 중량: 11 kg
  • 포스 Fz 최대: 200 N
  • 포스 Fd 최대: 2000 N
잠금 잠금 장착
탄성중합체 경도 [Shore] 68.0
굴절 X [°] ± 1
굴절 Y [°] ± 1.5
굴절 Z [°] ± 1.2
반복 정밀도 [mm] 0.05
중량 [kg] 0.27
최소 작동 압력 [bar] 4.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
최소 주위 온도 [°C] -10.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
잠금 모멘트 Mx [Nm] 15.0
잠금 모멘트 My [Nm] 8.0
잠금 모멘트 Mz [Nm] 25.0
체결력 Fz [N] 200.0
최대 포스 Fd [N] 2000.0
직접 연결 대상* PGN-plus 100
길이 X [mm] 50.0
너비 Y [mm] 81.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 60.0
모멘트 My 최대 [Nm] 25.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 60.0
*나사 접속도가 동일한 다른 그리퍼에도 적합

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Monitoraggio
Mediante l'interruttore magnetico

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Materiale
Materiale in elastomero

Corpo
Lega di alluminio

La fornitura comprende
Viti di fissaggio lato robot

Garanzia
24 mesi