arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SWO-RF19W-K 图片仅供参考

SWO-RF19W-K

电路通道模块

ID 9949325

电路通道模块 SWO-E, 尺寸: RF19, 快换机器人侧, 主侧

  • 电气通道的数量: 15
适用于 快换机器人侧
螺钉连接图 J
传输类型 信号
重量 [kg] 0.21
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
防护等级 IP IP65 (仅在连接时)
针脚触点数量 15.0
额定电流 [A] 3.0
交流电 [V AC] 125.0
电气接头 M16 连接器,19 针
电气连接插座 径向
特殊特性 带有 M8 直连插座(A 编码,3 针)的两根集成电缆,用于锁定和解锁传感器的连接。

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.