arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FTRS422-AXIA130 SI-2000-125 图片仅供参考

FTRS422-AXIA130 SI-2000-125

力/扭矩传感器

ID 1512783

力/扭矩传感器 FT-AXIA, 尺寸: 130, EtherCAT、以太网、RS-422、RS-485

  • 评估根据: 串行接口 (RS-422)
  • 测量范围 Fx、Fy: ± 2000 N
  • 测量范围 Fz: ± 4000 N
  • 测量范围 Mx、My: ± 125 Nm
  • 测量范围 Mz: ± 125 Nm
  • IP 防护等级: 67
评估根据 串行接口 (RS-422)
外壳材料
传感器线 5 m,M12 连接器上的 M12 连接器
控制线 Y 分配器 4 m,M12 插头位于 RJ-45 插头和 3-针脚电源上(明绞线)
重量 [kg] 0.86
校准 1 SI-2000-125
测量范围 Fx、Fy [N] ± 2000
测量范围 Fz [N] ± 4000
测量范围 Mx、My [Nm] ± 125
测量范围 Mz [Nm] ± 125
过载 Fx、Fy [N] ± 10000
过载 Fz [N] ± 20000
过载 Mx、My [Nm] ± 620
过载 Mz [Nm] ± 620
谐振频率 Fx、Fy、Mz [Hz] 2500.0
谐振频率 Fz、Mx、My [Hz] 4000.0
分辨率 Fx, Fy [N] 0.625
分辨率 Fz [N] 0.625
分辨率 Mx、My [Nm] 0.025
分辨率 Mz [Nm] 0.025
IP 防护等级 67
直径 D [mm] 130.0
高度 Z [mm] 39.2

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

测量精度
< 22 °C 时测量范围上限值的 2%

评估根据
EtherCAT、以太网、RS-422、RS-485

保修期
12 个月