FTRS485-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50
力/扭矩传感器
ID 1392583
力/扭矩传感器 FT-AXIA, 尺寸: 80, EtherCAT、以太网、RS-422、RS-485
- 评估根据: 串行接口 (RS-485)
- 测量范围 Fx、Fy: ± 480 N
- 测量范围 Fz: ± 800 N
- 测量范围 Mx、My: ± 20 Nm
- 测量范围 Mz: ± 20 Nm
- IP 防护等级: 64
技术细节
评估根据 | 串行接口 (RS-485) |
---|---|
外壳材料 | 不锈钢 |
重量 [kg] | 0.68 |
校准 1 | SI-480-20 |
测量范围 Fx、Fy [N] | ± 480 |
测量范围 Fz [N] | ± 800 |
测量范围 Mx、My [Nm] | ± 20 |
测量范围 Mz [Nm] | ± 20 |
校准 2 | SI-1200-50 |
测量范围 Fx、Fy [N] | ± 1200 |
测量范围 Fz [N] | ± 2000 |
测量范围 Mx、My [Nm] | ± 50 |
测量范围 Mz [Nm] | ± 50 |
过载 Fx、Fy [N] | ± 6000 |
过载 Fz [N] | ± 10000 |
过载 Mx、My [Nm] | ± 210 |
过载 Mz [Nm] | ± 250 |
谐振频率 Fx、Fy、Mz [Hz] | 2500 |
谐振频率 Fz、Mx、My [Hz] | 2500 |
分辨率 Fx, Fy [N] | 0.4 |
分辨率 Fz [N] | 0.4 |
分辨率 Mx、My [Nm] | 0.01 |
分辨率 Mz [Nm] | 0.01 |
IP 防护等级 | 64 |
直径 D [mm] | 82 |
高度 Z [mm] | 25.4 |
是 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所有作用于传感器的力和扭矩必须在指定的测量范围内。
超出测量范围可能减少最大负载循环数,并可能导致传感器受损。如果您的应用超出此测量范围,请联系我们。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
测量精度
< 22 °C 时测量范围上限值的 2%
评估根据
EtherCAT、以太网、RS-422、RS-485
保修期
12 个月