arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FTN-Mini-43LP SI-125-1.5 Vergelijkbare illustratie

FTN-Mini-43LP SI-125-1.5

Kracht-/koppelsensor
Kracht-/koppelsensor FT, Maatuitvoering: Mini43LP

  • evaluatie via: EtherNet/IP
  • Meetbereik Fx, Fy : ± 125 N
  • Meetbereik Fz: ± 125 N
  • Meetbereik Mx, My : ± 1.5 Nm
  • Meetbereik Mz: ± 2.5 Nm
评估根据 EtherNet/IP
重量 [kg] 0.05
校准 SI-125-1.5
测量范围 Fx、Fy [N] ± 125
测量范围 Fz [N] ± 125
测量范围 Mx、My [Nm] ± 1.5
测量范围 Mz [Nm] ± 2.5
过载 Fx、Fy [N] ± 1200
过载 Fz [N] ± 1200
过载 Mx、My [Nm] ± 15
过载 Mz [Nm] ± 25
谐振频率 Fx、Fy、Mz [Hz] 5200.0
谐振频率 Fz、Mx、My [Hz] 7300.0
分辨率 Fx, Fy [N] 0.0313
分辨率 Fz [N] 0.0313
分辨率 Mx、My 4.0E-4
分辨率 Mz 6.0E-4
直径 D [mm] 43.0
高度 Z [mm] 7.9
请注意 IP 防护版本的尺寸、净重和共振频率均与基础版本不同。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

测量精度
< 22 °C 时测量范围上限值的 1%

防溅水保护
可选 IP 60、65、68

外壳
铝和不锈钢

保修期
12 个月