DRL 25-W180-M
ID 314784
- 行程垂直[Z 轴]: 40 mm
- 旋转角度: 180 °
- 最大有效荷载: 3 kg
技术细节
| 旋转角度 [°] | 180 |
|---|---|
| 每侧角设置 [°] | 2.0 |
| 行程垂直[Z 轴] [mm] | 40.0 |
| 行程垂直线性[Z 轴] [mm] | 20.0 |
| 行程垂直调整/侧[Z 轴] [mm] | 10.0 |
| 终端位置最大高度差 [mm] | 10.0 |
| 扭矩 [Nm] | 3.7 |
| 提升力 [N] | 321.0 |
| 设置力 [N] | 298.0 |
| 重复精度[Z 轴] [mm] | ± 0.01 |
| 重复精度,旋转 [°] | 0.02 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 5.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 5.0 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 最大有效荷载 [kg] | 3.0 |
| 每分钟最大循环时间 [1/min] | 63.0 |
| 重量 [kg] | 5.0 |
| 中心定位型号 | 是 |
Max. belasting
Cyclustijd
Cyclustijd
Max. belasting
Behalve de belasting die resulteert uit de handling van de structuur mag geen andere belasting optreden.
Cyclustijd
- X 轴:
- Cyclustijd
- Y 轴:
- Massatraagheidsmoment
Cyclustijd
- X 轴:
- Cyclustijd
- Y 轴:
- Massa
Algemene opmerkingen over de reeks
Rondloopnauwkeurigheid
Wordt gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli.
Cyclustijden
De cyclustijden hebben betrekking op een typische "pick & place"-beweging van de hef-/draaieenheid. Houd er rekening mee dat de werkelijke cyclustijd wordt beïnvloed door de lengte en/of diameter van de slang, de ventielschakeltijden en de PLC-responstijden.
Slag
De slag is de maximale nominale slag per asrichting. Deze kan aan elke zijde korter worden gemaakt.
Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.
Nominale belasting of massatraagheidsmoment
De waarden hebben betrekking op de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules korter wordt als de maximumwaarden worden overschreden. Dergelijke situaties vallen niet onder de garantie van SCHUNK.