AGE-XY-063-P
ID 324464
Alternativní produkty:
- XY 补偿: ± 3 mm
- 工件重量: 9 kg
- 建议的搬运重量位置存储: 1.8 kg
- 旋转位移: ± 12 °
- 位置存储活塞力: 235 N
- 力 Fz max.: 450 N
- 力 Fd 最大: 2600 N
Technické údaje
| Chemin de compensation XY [mm] | ± 3 |
|---|---|
| Déviation rotative [°] | ± 12 |
| Poids de manipulation recommandé, vertical [kg] | 9.0 |
| Poids de manipulation recommandé, horizontal [kg] | 6.0 |
| Charge recommandée avec verrouillage excentré [kg] | 1.8 |
| Force de verrouillage [N] | 370.0 |
| Force de charge max. verrouillée [N] | 200.0 |
| Mémoire de position force du piston [N] | 235.0 |
| Force radiale max., enregistrement de la position [N] | 50.0 |
| Moment en rotation en verrouillage excentré [Nm] | 1.7 |
| Distance max. force de déplacement en Z [mm] | 160.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 2.5 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.1 |
| Raccordement côté robot | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Poids [kg] | 0.85 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Diamètre D [mm] | 80.0 |
| Hauteur Z [mm] | 56.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 26.0 |
| Moment My max. [Nm] | 26.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 6.0 |
| Force Fz max. [N] | 450.0 |
| Force max. Fd [N] | 2600.0 |
Dimensions et charges max.
Description
Tableau des charges
Dimensions et charges max.
Il s'agit ici de la somme max. de toutes les forces et moments (couples et forces d'accélération, forces des processus etc.) pouvant agir sur la compliance afin de garantir un fonctionnement sans problème.
Description
Tableau des charges
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Glissière
Guidage robuste
Détection
par détecteur magnétique
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Corps
Alliage d'aluminium anodisé dur, pièces fonctionnelles en acier trempé
Etendue de la livraison
Unité de compensation dans la variante commandée, éléments pour la connexion mécanique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.
Garantie
24 mois