arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TCU-P-125-3-OV Illustration similar

TCU-P-125-3-OV

ID 324829

Tolerance compensation unit TCU-P, Size: 125, Without locking, Direct connection to*: PGN-plus 125

  • Force Fd max.: 2800 N
Locking Without locking
Hardness of the elastomer [Shore] 68.0
Deflection X [°] ± 1
Deflection Y [°] ± 1.5
Deflection Z [°] ± 1.5
Weight [kg] 0.3
Min. ambient temperature [°C] -10.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Max. force Fd [N] 2800.0
Direct connection to* PGN-plus 125
Length X [mm] 60.0
Width Y [mm] 100.0
Moment Mx max. [Nm] 120.0
Moment My max. [Nm] 50.0
Moment Mz max. [Nm] 100.0
*also suitable for other grippers with the same screw connection diagram

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Überwachung
durch Magnetschalter

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Material
Elastomerwerkstoff

Gehäuse
Aluminiumlegierung

Lieferumfang
roboterseitige Befestigungsschrauben

Gewährleistung
24 Monate