TCU-Z-064-3-OV
Ident.-Nr. 324767
Moduł kompensacji tolerancji TCU-Z, Rozmiar: 064, bez blokady, Bezpośrednie podłączenie do*: PZN-plus 64
- Siła Fd maks.: 1100 N
Technische Details
| 锁紧 | 无锁定 |
|---|---|
| 弹性体的硬度 [Shore] | 68.0 |
| 挠曲 X [°] | ± 1 |
| 挠曲 Y [°] | ± 1 |
| 挠曲 Z [°] | ± 1 |
| 重量 [kg] | 0.15 |
| 最低环境温度 [°C] | -10.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 最大力 Fd [N] | 1100.0 |
| 直接连接至* | PZN-plus 64 |
| 直径 D [mm] | 64.0 |
| 高度 Z [mm] | 19.6 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 30.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 30.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 30.0 |
*也适用于具有相同螺纹连接方式的其他机械手
尺寸和最大载荷
挠曲
负荷图
最大偏离
尺寸和最大载荷
解锁时力和扭矩Wie最大值,可同时作用。锁定时,仅允许重量和加速度产生的荷载。
挠曲
取决于至质心长度(L)的挠曲(fa)
负荷图
- X-Achse:
- 最大距离
- Y-Achse:
- 最大搬运重量
最大偏离
取决于至质心长度(L)的挠曲(fa)
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
监测
通过磁开关
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
材料
弹性体材料
外壳
铝合金
标配范围
机器人侧安装螺纹
保修期
24 个月