TCU-Z-125-3-MV
ID 324820
- Hmotnost obrobku: 30 kg
- Max. síla Fz : 350 N
- Max. síla Fd: 2800 N
Technické údaje
| Uzamčení | se zamykáním |
|---|---|
| Tvrdost elastomeru [Shore] | 68.0 |
| Vychýlení X [°] | ± 1 |
| Vychýlení Y [°] | ± 1 |
| Vychýlení Z [°] | ± 1 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.05 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.85 |
| Min. provozní tlak [bar] | 4.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | -10.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Uzamykací moment Mx [Nm] | 25.0 |
| Uzamykací moment My [Nm] | 25.0 |
| Uzamykací moment Mz [Nm] | 25.0 |
| Uzamykací síla Fz [N] | 350.0 |
| Max. síla Fd [N] | 2800.0 |
| Přímá připojení na* | PZN-plus 125 |
| Průměr D [mm] | 125.0 |
| Výška Z [mm] | 28.3 |
| Max. moment Mx [Nm] | 100.0 |
| Max. moment My [Nm] | 120.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 100.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Vychýlení
Tabulka zatížení
Maximální vychýlení
Rozměry a maximální zatížení
Hodnoty sil a krouticích momentů jsou maximálními hodnotami v odemčeném stavu a mohou nastávat současně. V uzamčeném stavu je přípustné pouze zatížení vyvolané vlastní hmotností a zrychlením.
Vychýlení
Odchýlení (fa) závisí na délce (L) k těžišti
Tabulka zatížení
- Osa X:
- Max. vzdálenost
- Osa Y:
- Max. manipulační hmotnost
Maximální vychýlení
Odchýlení (fa) závisí na délce (L) k těžišti
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Monitorování
magnetickým snímačem
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiál
Elastomerový materiál
Tělo
Hliníková slitina
Rozsah dodávky
Montážní šrouby na straně robotu
Záruka
24 měsíců