arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PPU-E 30-H270-V100-03-PF6 Illustration similar

PPU-E 30-H270-V100-03-PF6

Linear pick & place unit PPU-E, Size: 30, electrical, Linear direct drive, Version with 6 integrated valves and 6 sensor connections, hybrid cable

  • stroke horizontal [Y-axis]: 270 mm
  • stroke vertical [Z-axis]: 100 mm
  • Max. payload: 3 kg
Drive concept Linear direct drive
stroke horizontal [Y-axis] [mm] 270.0
stroke vertical [Z-axis] [mm] 100.0
Max. driving force [Y axis] [N] 400.0
Nominal force [Y-axis] [N] 150.0
Max. driving force [Z axis] [N] 550.0
Nominal force [Z-axis] [N] 195.0
Max. payload [kg] 3.0
Repeat accuracy [Y-axis] [mm] 0.01
Repeat accuracy [Z-axis] [mm] 0.01
Max. current [Y axis] [A] 8.0
Current at standstill [Y-axis] [A] 1.8
Max. current [Z Axis] [A] 12.0
Current at standstill [Z-axis] [A] 3.2
Min. ambient temperature [°C] 10.0
Max. ambient temperature [°C] 40.0
Weight [kg] 23.0
Stroke measuring system interface Sin/Cos 1Vss
No. of fluid feed-throughs 6.0
No. of E-fittings on the output end 6.0
Clearance N (for moment load) [mm] 73.0
Length X [mm] 113.0
Width Y [mm] 335.0
Height Z [mm] 612.1
Moment Mx max. [Nm] 24.0
Moment My max. [Nm] 6.0
Moment Mz max. [Nm] 50.0
Force Fx max. [N] 50.0
Force Fy max. [N] 400.0
Force Fz max. [N] 550.0
Version with 6 integrated valves yes

Algemene opmerkingen over de reeks

Veiligheidsaanwijzingen
Voorzichtig: magnetisch veld! Dit geldt met name voor personen met medische implantaten zoals een pacemaker, hoortoestellen etc.

Rondloopnauwkeurigheid
gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli onder gelijke omstandigheden.

Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.

Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.

Laadvermogen
is het gewicht van de totale belasting die aan de vrijdragende arm is bevestigd. Houd er rekening mee dat de levensduur wordt verkort als het maximale laadvermogen wordt overschreden. SCHUNK kan hiervoor geen garantie bieden.