arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ELS

ELS

Axe linéaire compact
Axe linéaire compact avec entraînement par broche et guide à patin

Avantages - Vos bénéfices

  • Moteur d'entraînement adaptable
    pour une approche flexible et une intégration facile dans les concepts de commande existants
  • Entraînement par vis
    répond aux exigences strictes de précision en présence d'une force d'entraînement élevée
  • Guidage par rail
    pour les forces et les charges de moment élevées
  • Dimension compactes
    pour contours de collision réduits
  • Protection de broche
    pour polyvalence et durée de vie élevée
  • Alésages de fixation standardisés
    pour de nombreuses combinaisons avec d'autres composants du système modulaire

Options et informations particulières

  • flexibilité de la sélection du moteur et du variateur
    Le contrôle électrique s'effectue via un servomoteur adaptable utilisant un variateur standard comme par exemple Bosch ou Siemens.
  • Intégration simple
    L’intégration dans le système de commande est simple grâce à la possibilité d'utiliser un servomoteur commun.
  • Solutions complètes
    Sur demande, SCHUNK peut proposer des solutions complètes incluant moteur, réducteur, variateur et câbles.