arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ERS 170-560-40-B-N-I Similar a la imagen

ERS 170-560-40-B-N-I

ID 310182

Unidad de giro universal ERS, Tamaño: 170, eléctrico, sin alimentación directa, con freno de parada, Interfaz del sistema de medición de carrera: Sin/Cos 1Vss, Ángulo de giro: > 360 °, Posición central: programable libremente

  • Torque: 5 Nm
  • Corriente nominal: 1.6 A
  • Suministro de energía: 560 V
  • Clase de protección IP: 40
Par de giro nominal [Nm] 5.0
Par máximo [Nm] 17.0
Velocidad nominal [1/min] 700.0
Revoluciones máx. [1/min] 1600.0
Momento de inercia máx. admisible de la masa [kgm²] 0.2
Precisión de repetición [°] 0.01
Excentricidad [mm] 0.03
Concentricidad [mm] 0.03
Peso [kg] 4.2
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Clase de protección IP 40
Par de freno de retención [Nm] 5.0
Fuerza Fx máx. [N] 3750.0
Fuerza Fz máx. [N] 5000.0
Diámetro D [mm] 170.0
Altura Z [mm] 66.0
Momento My máx. [Nm] 150.0
Voltaje del circuito intermedio [V] 560.0
Corriente nominal [A] 1.6
Corriente máx. [A] 5.6
Sistema de encoder Codificador (incremental)
Señal de salida Sin/Cos 1Vss
Versión de bloqueo contra caídas sí
Todas las versiones están también disponibles con el grado de protección IP54, previa solicitud.
Los pares de giro máximos, sirven como reservas de accionamiento a corto plazo en la aceleración y el retraso.

Información general sobre la serie

Tiempos de giro
Los tiempos de giro son los periodos en los que el módulo se mueve entre posición de parada y posición de parada. Los retrasos causados por el PLC o el controlador de accionamiento no están incluidos y deben tenerse en cuenta a la hora de determinar los tiempos de ciclo. En dado caso, los tiempos de pausa deben contabilizarse en el tiempo de ciclo en función de la carga.

Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Precisión de repetición
La repetibilidad se define como la dispersión de la posición final tras 100 ciclos sucesivos de posicionamiento.

Condiciones ambientales
Los módulos están especialmente diseñados para su utilización en entornos limpios o poco contaminados. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías.

Indicaciones de seguridad
Atención: ¡Campo magnético! Esto debe tenerse en cuenta, especialmente para personas con dispositivos médicos implantados, por ejemplo, marcapasos, audífonos, etc.

Corrientes nominales
Las corrientes nominales pueden ajustarse de modo continuo. Las indicaciones de la respectiva documentación del producto, deben respetarse para todas las corrientes por encima de la corriente nominal, hasta la corriente máxima.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto

Accionamiento
Par motor, 3 fases

Sistema de medición de la carrera
Sistema de medición magnético y sin contacto en versión incremental; interfaz 1Vss

Controlador de accionamiento
Consulta de los ajustes de parámetros para los controladores de accionamiento de BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) y Siemens (Sinamics S120). Suministro de fichas técnicas del motor para otros controladores de accionamiento. Asistencia en la puesta en marcha bajo consulta.

Material suministrado
Con la opción de freno de retención, la entrega incluye dos microválvulas para controlar el freno, información sobre seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea)

Garantía
24 meses