arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
OSE-A34-4-90-L Podobné zobrazení

OSE-A34-4-90-L

Univerzální rotační jednotka

ID 354344

Univerzální rotační jednotka OSE, Velikost: 34, pneumatický, Úhel rotace: 90 °, Nastavitelnost koncové polohy: 2 °, Směr otáčení: Levá, Tlumení koncové polohy: hydr. tlumič

  • Krouticí moment: 6.5 Nm
Produktová skupina Univerzální rotační jednotka
Diagramy jsou platné pro základní jednotky a pro aplikace se svislou osou otáčení, stejně jako pro absolutně centrická zatížení s vodorovnou osou otáčení a s provozním tlakem 6 barů. Musí být dodrženy doby otáčení na škrcení, jinak by se mohla snížit životnost. Rádi vám pomůžeme navrhnout systém i pro jiné aplikace. Kromě toho je nástroj pro navrhování rotačních jednotek SCHUNK k dispozici online.

Materiál těla
Hliník

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku

Rozsah dodávky
Regulační průtoková spojka, montážní šrouby, O-kroužky pro přímé připojení, upevňovací šrouby, montážní a provozní návod s prohlášením výrobce

Záruka
24 měsíců