OPR-081-P05
IDnr. 321382
Alternatieve producten:
- Rotatie-afwijking: ± 25 °
- Kracht Fd max.: 1700 N
- Veer-triggerkracht: 95 N
Technische gegevens
| Axiale uitwijking [mm] | 8.6 |
|---|---|
| Hoekuitwijking [°] | ± 13 |
| Rotatie-afwijking [°] | ± 25 |
| Min. triggermoment, haakse Mx, My [Nm] | 17.3 |
| Min. triggerkoppel, draaiende Mz [Nm] | 17.5 |
| Min. activeringskracht, axiaal Fd [N] | 477.0 |
| Max. kracht Fz [N] | 1700.0 |
| Veer-triggerkracht [N] | 95.0 |
| Ontgrendelingskoppel veer, hoekig [Nm] | 3.3 |
| Ontgrendelingskoppel veer, roterend [Nm] | 3.5 |
| Min. voedingsspanning [V] | 10.0 |
| Max. voedingsspanning [V] | 30.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | ± 0.025 |
| Reactievermogen [mm] | 0.5 |
| Herhalingsnauwkeurigheid, rotatie [min] | 5.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 1.4 |
| Max. werkdruk [bar] | 5.9 |
| Gewicht [kg] | 0.6 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Diameter D [mm] | 80.0 |
| Hoogte Z [mm] | 55.4 |
| Moment Mx max. [Nm] | 59.0 |
| Moment My max. [Nm] | 59.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 61.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Triggermoment Mx, My, Mz
Activeringskracht Fd
Momentbelasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Het ontwerp van een botsingssensor wordt bepaald door de optredende krachten en momenten in uw toepassing.
Triggermoment Mx, My, Mz
- X-as:
- Druk
- Y-as:
- Momenten
Activeringskracht Fd
- X-as:
- Druk
- Y-as:
- Kracht
Momentbelasting
- X-as:
- Hoek in graden
- Y-as:
- Mx,y in Nm
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
geïntegreerde cilinderzuigers
Levering
Bots- en overbelastingssensor in de bestelde variant, elementen voor elektrische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.
Garantie
24 maanden