arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SWO-V34-K Podobné zobrazení

SWO-V34-K

Modul pro průchod médií

ID 9937335

Modul pro průchod médií SWO-F, Velikost: V34, Rychlovýměnná hlava , Strana masteru

  • Počet průchodů médií: 1
Vhodné pro Rychlovýměnná hlava
Schéma šroubování J
Typ přenosu Podtlak
Vlastní hmotnost [kg] 0.21
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Počet průchodů médií 1.0
Připojení G3/4"
Typ média Podtlak
Objemový průtok KV [m³/h] 6.85
Výstupní připojení radiální
Zvláštní vlastnosti -

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.