arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
DDF 2-050-P2 Similar a la imagen

DDF 2-050-P2

ID 323059

Ángulo de giro especial DDF 2, Tamaño: -050

  • Número de pasos de fluido: 2
  • Peso de la pieza: 10 kg
  • Fuerza Fz máx.: 400 N
  • Fuerza Fd máx.: 4000 N
Pasos de alimentación paso neumático
Peso de la pieza recomendado [kg] 10.0
Velocidad de accionamiento máx. [1/min] 120.0
Velocidad de giro máx. [°/s] 720.0
Par de giro nominal [Nm] 1.5
Par de arranque [Nm] 2.0
Ángulo de giro [°] > 360
Número de pasos de fluido 2.0
Alimentación neumática con conexión de rosca 2x M5
Presión máx. por conexión [bar] 10.0
Caudal a 6 bar (por canal) [l/min] 200.0
Aire restringido de la presión neumática máx. [bar] 1.0
Peso [kg] 0.75
Conexión del lado del robot ISO 9409-1-50-4-M6
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Momento de flexión dinámico máx. Mx* [Nm] 25.0
Momento de flexión dinámico máx. My* [Nm] 25.0
Momento de torsión máx. Mz* [Nm] 20.0
Fuerza de cizallamiento máx. Fq* [N] 100.0
Diámetro D [mm] 73.0
Altura Z [mm] 55.0
Par de flexión Mx [Nm] 80.0
Momento de flexión My [Nm] 80.0
Fuerza Fz máx. [N] 400.0
Fuerza máx. Fd [N] 4000.0
*Es el sumatorio máximo de todas las cargas (fuerzas de aceleración y momentos, fuerzas del proceso, etc.) que influyen en la junta rotativa, para garantizar un funcionamiento correcto.
Existe una versión para la alimentación por vacío disponible previa petición. Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Montaje
interfaz ISO 9409 estandarizada (para robots)

Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente

Material suministrado
Junta rotativa en la variante pedida, elementos para la conexión mecánica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Garantía
24 meses