arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CC ER 11 Ø2.5-3 图片仅供参考

CC ER 11 Ø2.5-3

ER 筒夹

N.º de identificação 280104

CC ER 11 Ø2.5-3, ER 筒夹
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 用于夹持直径: Ø2.5 - 3
  • 直径: 3 mm
  • 长度 L1: 18 mm
  • 回转精度: ≤ 0,005 mm
用于 ER 11
用于夹持直径 Ø2.5 - 3
D1 min. [mm] 2.5
D1 max. [mm] 3.0
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
重量 [kg] 0.034
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B