KMRS HSK 100
Clé pour tubes fluide de refroidissement
ID 9799155
KMRS HSK 100, Clé pour tubes fluide de refroidissement
- Pour interface: HSK 100
- Diamètre: 16 mm
Technické údaje
| For interface | HSK 100 |
|---|---|
| D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 22.0 |
| L1 [mm] | 141.0 |
| Weight [kg] | 0.167 |