ER 11 Mini JIS-BT 40x160
ER collet chuck Mini
ID 23003629
ER 11 Mini JIS-BT 40x160, Toolholders
- ER collet chuck Mini
- Series: ER collet chuck Mini
- Toolholder interface: JIS-BT 40
- Projecting length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technology | ER collet chuck Mini |
|---|---|
| Series | ER collet chuck Mini |
| Toolholder interface | JIS-BT 40 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| ER clamping size | ER 11 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 16.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 160 mm / 6.3" |
| Projecting length L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 133.0 |
| G | M8x1 |
| Weight [kg] | 1.16 |
| Coolant-proof | yes |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich