arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ Podobné zobrazení

WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ

Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje

ID 207585

WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
  • With bayonet locking
  • Clamping diameter: 3 mm
  • Length: 59 mm
Technology Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
Series WZS GZB-S Bayonet
Toolholder interface WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
Clamping diameter D1 3 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
Weight [kg] 0.1

Version
With bayonet locking

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request